เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall Cap
Tradesman Manufacturing

Wall Cap

The Wall Cap is an attractive alternative to the Slab Grill that can be used with the Fascia Extension, Wall Discharge, or Soffit Discharge components to finish wall penetrations – ideal for use in either exhaust or intake applications.

Features:

  • ## gauge aluminum construction
  • Available with or without a damper
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Wall-Cap
  • Product familyHVAC Ductwork System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HVAC Ductwork Wall Cap
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม