เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire Damper - 3 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-35R
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-35R

3 Hour - Static Fire Damper
Round Butterfly Blade

The VFD-35R fire damper employs round butterfly blades for point-of-origin control of fire in static HVAC systems. The VFD-35R may be installed in vertical walls or partitions with fire resistance ratings up to 4 hours.

สเปคสินค้า
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - round butterfly.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 20" Ø (508 Ø)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical)

    UL HNLN: Ventilation Duct Assemblies

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Fire-Damper-3-Hour-Static-Round-Butterfly-Blade-VFD-35R
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire-Smoke Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Dampers
  • OmniClass Number23-33 29 23
  • OmniClass TitleFire Dampers