เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA BRANDIKOTE ECO MATT wallpaint

SIGMA BRANDIKOTE ECO MATT wallpaint

Washable wall paint for internal use. Scrub resistance class 2 according to the norm EN 13300
สเปคสินค้า
  • Water-based acrylic paint for interiors with low environmental impact. Excellent white index and washability class 2 according to EN 13300. Suitable for plasters, premixed, plaster and plasterboard surfaces. Suitable for direct application to plasterboard.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SIGMA-BRANDIKOTE-ECO-MATT-wallpaint
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WALLPAINT
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020350
  • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes