เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

Self-cleaning, nanotechnological plaster with special Self Clean Technology and elastomeric property. Particularly

suitable for the protection of façades, thermal insulation systems, reinforced concrete surfaces and plasters.


สเปคสินค้า
  • Nanotechnological plaster with special Self Clean Technology and elastomeric property (A1 ÷ A5 according to EN 1062-7). Thanks to its special nanotechnological structure, Facade Putz Selfclean has low dirt absorption and keeps façades clean over time.

    Particularly suitable for the protection of façades, thermal insulation systems, reinforced concrete surfaces and plasters. 

    • EN 1062: G3-E5-S3-V2-W3-A5-C0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SIGMA-FACADE-PUTZ-SELF-CLEAN
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PLASTER
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlaster
  • วัสดุรองElastomer
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020350
  • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes