เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA FACADE TOPCOAT SELF-CLEAN

SIGMA FACADE TOPCOAT SELF-CLEAN

Water-based, anti-carbonation, self-cleaning, nanotechnological Facade, with special NPS® (Nanometric Painting System) patent. Particularly suitable for the protection of facades, reinforced concrete, concrete and plaster surfaces. Resistance to carbon dioxide penetration Sd (CO2) = 200 m at 100 µm dry thickness. Water vapor permeability Sd < 0.14 m.
สเปคสินค้า
  • Water-based, anti-carbonation, self-cleaning, nanotechnological facade, with special NPS® (Nanometric Painting System) patent. The special Facade Topcoat Selfclean nanotechnological structure has low dirt absorption and keeps facades clean over time. Particularly suitable for the protection of facades, reinforced concrete, concrete and plaster surfaces.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SIGMA-FACADE-TOPCOAT-SELF-CLEAN
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FACADE
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020350
  • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes