เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA FUNGIMATT wallpaint

SIGMA FUNGIMATT wallpaint

Washable anti-mold water-based wall paint for interiors without solvents and plasticizers. Certified for use in food environments by ISEGA, also compliant with the specifications of the HACCP regulation. Wet abrasion resistant, class 2 according to EN 13300, very good hiding power, class 1 according to EN 13300.
สเปคสินค้า
  • Washable water-based wall paint for interiors, based on styrene-acrylic resin with the addition of a special broad-spectrum inhibitor against moulds, fungi and algae. Ideal for humid environments such as bakeries, breweries, dairies, large kitchens, slaughterhouses, etc.... Applicable on plaster, plasterboard, scagliola plaster and premixed plaster, suitably prepared.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SIGMA-FUNGIMATT-wallpaint
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WALLPAINT
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020350
  • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes