เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMAFLEX 2000S MONO MAT facade

SIGMAFLEX 2000S MONO MAT facade

Elastic matt photo-hardening finish for cracked façades. Can be used as a primer-intermediate finish. Special acrylic resin-based, free of external plasticisers, with siloxane additive. Complies with crack resistance classes A1 to A5 in accordance with EN 1062-7.
สเปคสินค้า
  • Light-hardening, elastic acrylic finish with a matt appearance. Thanks to its special formula, Sigmaflex 2000S Mono Mat can be used as a single product as a primer-intermediate finish. Ideal for treating normal and pre-mixed plaster, concrete panels, general systems and coatings with cracks and fissures.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SIGMAFLEX-2000S-MONO-MAT-facade
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FACADE
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020350
  • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป