เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE

SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE

Elastic intermediate for cracked facades. Based on special acrylic resins, without external plasticizers. Complies with crack resistance classes A1 ÷ A5 according to EN 1062-7.
สเปคสินค้า
  • Intermediate layer of the acrylic based Sigmaflex photo-hardening elastic system. Ideal for the treatment of normal and premixed plasters, concrete panels, and coverings in general, with the presence of cracks and crazing. Sigmaflex Intermediaire must be covered with finishing paints from the Sigmaflex system.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SIGMAFLEX-INTERMEDIAIRE
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FACADE
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020350
  • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป