SQUARE DOWNPIPE – INFORMATION
The square, aluminium complete system sets new standards for drainage. Thanks to its minimalist and elegant design, it is ideal for use on modern structures. The innovative aluminium products are not only particularly robust, but also visually very eye-catching. Through brackets on the rear side, the square down pipe skilfully blends into the façade without any visible fasteners. The PREFA drainage system is made of up twelve different components such as square downpipes with radii corresponding to the box gutters, various downpipe elbows with a 72° bend, outlet connectors and a leader head with a square outlet.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
โครเอเชีย |
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิทัวเนีย |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |