เผยแพร่สินค้าของคุณ
27200 - DL 350 S timed-flow shower, ceiling with handle
Presto

27200 - DL 350 S timed-flow shower, ceiling with handle

27200 - DL 350 S - DL 350 S timed-flow shower, ceiling with handle

สเปคสินค้า
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 10 l/min at 3 bar with internal flow regulator
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 30 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • G 3/4" (20x27) Top water supply with stop valve

    > Material and colour finish :

    • Brass body and components with molded chrome treatement
    • Grey body RAL 7012

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously
    • Anti hanging security device

    > Delivered with :

    • Stop valve M 3/4" and gasket

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class I
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.27200
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Panel.
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ