เผยแพร่สินค้าของคุณ
27474 - DL 400 E SENSOR, timed-flow touchless shower, mains, without stop valve
Presto

27474 - DL 400 E SENSOR, timed-flow touchless shower, mains, without stop valve

27474 - DL 400 E SENSOR, timed-flow touchless shower, mains, without stop valve

สเปคสินค้า
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 6 to 8 l/mn at 3 bar with integrated flow regulator
    • Anti-water-hammering design
    • Fixed shower head with orientable shower jet and anti-limescale spikes

    > Operation:

    • Hygienic electronic detection cell suitable for elderly and disabled people
    • Detection range of the hand in front of the cell : 10 cm

    > Flow time:

    • 30 seconds - Adjustable through PRESTOCOM
    • Start / Stop function. Stop not possible during the first 10 seconds - Adjustable through PRESTOCOM
    • Adjustable duration and frequency of duty flush function through PRESTOCOM

    > Hydraulic supply:

    • G 3/4" (20x27)
    • For cold or premixed water

    > Power supply:

    • 220 V / 7 V main supply

    > Material and colour finish:

    • Injected molded metal body and cover
    • Extruded profile in Aluminium-Magnésium-Silicium alloy 6060

    > Thermal resistance:

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute-thermal-shocks

    > Security:

    • Pre-set 30 seconds duty-flush every 24 hours after the last use to avoid growth of bacteria

    > Shipped with:

    • VBA screws and nylon plugs

    > Standard & approvals:

    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • Brass UBA List compliant
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.27474
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Panel.
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ