เผยแพร่สินค้าของคุณ
31707 - PRESTO 12 NEO - Wall-mounted exposed timed-flow urinal tap
Presto

31707 - PRESTO 12 NEO - Wall-mounted exposed timed-flow urinal tap

31707 - PRESTO 12 NEO - Wall-mounted exposed timed-flow urinal tap, rear water inlet, without nut

สเปคสินค้า
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 9l/min at 3 bar - 4 position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 6 seconds (± 2 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • Rear water inlet
    • M G 1/2" (15x21) inlet and outlet in corner

    > Delivered with :

    • 1 Flat gasket
    • 1 Loose wall flange
    • 1 Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.31707
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ