เผยแพร่สินค้าของคุณ
55130 - PRESTO 5750 - Deck-mounted sensor mixer for washbasin with standard spout, rotating base, battery
Presto

55130 - PRESTO 5750 - Deck-mounted sensor mixer for washbasin with standard spout, rotating base, battery

55130 - PRESTO 5750 - Deck-mounted sensor mixer for washbasin with standard spout, rotating base, battery

สเปคสินค้า
  • Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    Operation:

    • Starts and stops automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people

    Flow :

    • 8l/min with regulated star-shaped flow straightener (to limit biofilm fixation)
    • Anti-water-hammering design

    Hydraulic supply :

    • F G 3/8" (12x17) hoses

    Power supply :

    • External 6V CRP2 lithium battery in IP65 waterproof case
    • Material and colour finish :
    • Chrome-plated brass body
    • Chrome-plated brass base
    • Smooth spout and body without water nor bacteria retention

    Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    Security :

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Periodic hygienic 30 seconds duty flush, every 72 hours after last use
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of low battery or sensor damage

    Delivered with :

    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Seal and washer
    • 2 PEX hoses with 3/8" (12x17) female nut with integrated filters and NF check valves
    • 2 Stop valves with filters for wall/bracket mounting
    • 1 Self-adhesive sticker

    Standards & approvals :

    Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165

    Resistant to salt spray 200 H (NSS test) in accordance with standard/ NF ISO 9227

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.55130
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ