เผยแพร่สินค้าของคุณ
57034 - PRESTO Neo Sensor deck-mounted
Presto

57034 - PRESTO Neo Sensor deck-mounted

57034 - SINGLE DECK-MOUNTED SENSOR TAP - PRESTO NEO Sensor deck-mounted - Battery

สเปคสินค้า
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 1.9 l/min with integrated spray flow limiter
    • High quality anti-limescale sprayer
    • Anti-water-hammering design

    > Hydraulic supply :

    • On Male G 1/2" (15x21) connection - Cold or premixed water

    > Power supply :

    • External 6V DC CRP2 lithium battery, IP65 Water Proof box

    > Material and colour finish :

    • Injected metal and brass. Chrome plated.

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minutes thermal shocks

    > Security :

    • Anti-overflow security time: 30 seconds (anti-blocking system preventing the water to flow continuously)
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of power failure or sensor error
    • Duty flush 45s each 24h after last use
    • Low battery alert (blinking led)

    > Delivered with :

    • 1 Mounting assembly kit ( Clamping & nut)
    • 1 Filter gasket
    • 1 solenoid valve
    • 1 power supply (battery & battery box)
    • 1 installation guide

    > Standards & approvals :

    • Brass in accordance with EN1982, EN12164 & EN1165
    • Brass UBA list compliant
    • REACH and RoHS compliant
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • WRAS certified
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.57034
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ