เผยแพร่สินค้าของคุณ
57100 - PRESTO LINEA® - Wall-mounted single sensor tap
Presto

57100 - PRESTO LINEA® - Wall-mounted single sensor tap

57100 - PRESTO LINEA® - Wall-mounted single sensor tap, all-integrated, battery, 3l/min Chrome

สเปคสินค้า
  • > Working pressure

    • 1 to 5 bar

    > Function

    • Starts and stops automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people

    > Flow

    • 3l/min at 3 bar with integrated regulated anti-limescale aerator

    > Hydraulic supply

    • G 1/2'' (15x21) - Cold or premixed water
    • Integrated stop valve

    > Power supply

    • Integrated 3V CR123A lithium batteries (x2)

    > Materials & Finish

    • External brass body. Chrome Finish
    • Internal lead-free brass body
    • Molded metal cover: Chrome Finish

    > Thermal resistance

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of low battery or sensor damage
    • Duty flush 30 sec every 24h after last use
    • Smooth inner body for limiting biofilm binding and bacterial development
    • Low battery alert (blinking led light)

    > Installation

    • Recommended installation height : 30 cm above the bottom of the washbasin

    > Delivered with

    • 1 wall rose
    • 1 Filter gasket
    • 1 Self-adhesive sticker
    • 1 Instruction manual

    > Installation

    • Recommended installation height : 30 cm above the bottom of the washbasin

    > Delivered with

    • 1 wall rose
    • 1 Filter gasket
    • 1 Self-adhesive sticker
    • 1 Instruction manual

    > Standards & approvals

    • Lead-free brass in accordance with NF EN1982, EN12164, NF EN 12165, 4MS, RoHS, Reach, NSF-372, UBA list compliant
    • Dezincification compliant with ISO 6509 and NDZ
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.57100
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)60
  • กว้าง (มิลลิเมตร)60
  • ความลึก (มิลลิเมตร)257
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ