เผยแพร่สินค้าของคุณ
57214NM - LINEA deck-mounted mixer tap, 1.9l/min, 6V battery, MATTE BLACK
Presto

57214NM - LINEA deck-mounted mixer tap, 1.9l/min, 6V battery, MATTE BLACK

57214NM - LINEA deck-mounted mixer tap, 1.9l/min, 6V battery, MATTE BLACK

สเปคสินค้า
  • > Working pressure

    • 1 to 5 bar

    > Function

    • Starts and stops automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people

    > Flow

    • 1.9l/min at 3 bar with integrated regulated flow spray

    > Hydraulic supply

    • F G 3/8" (12x17) hoses

    > Power supply

    • Integrated 3V CR123A lithium batteries (x2)

    > Materials & finish:

    • External brass body: black mat finish (electrolytic treatment) 
    • Molded metal cover: black mat finish (electrolytic treatment)

    > Thermal resistance

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of low battery or sensor damage
    • Duty flush 30 sec every 24h after last use (adjustable flow time and frequency)
    • Low battery alert (blinking led light)

    > Installation

    • Recommended installation : 30 cm minimum between the sensor and the basin

    > Delivered with

    • 1 Brass clamping nut, 1 Gasket and 1 Washer
    • 2 PEX hoses with revolving nuts, NF check valves and filter gaskets
    • 1 Self-adhesive sticker
    • 1 Instruction manual

    > Standards & approvals

    • Brass body in accordance with NF EN1982, EN12164, NF EN 12165,
    • UBA list compliant
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.57214NM
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ