เผยแพร่สินค้าของคุณ
58003 - PRESTO OPTIMA - OPTIMA deck-mounted sensor mixer tap, 1,9 l/min, battery
Presto

58003 - PRESTO OPTIMA - OPTIMA deck-mounted sensor mixer tap, 1,9 l/min, battery

58003 - PRESTO OPTIMA - OPTIMA deck-mounted sensor mixer tap, 1,9 l/min, battery

สเปคสินค้า
  • > Recommended operating pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Operation:

    • Automatic release and shut-off by hand detection
    • PMR-friendly non-contact release

    > Flow rate:

    • 1.9l/min at 3 bar with integrated regulated spray
    • Hydraulic power supply:
    • Flexibles F G 3/8'' (12x17)

    > Power supply:

    • 6 V type CRP2 lithium battery in housing integrated into valve body

    > Material(s) and finish(s):

    • Die-cast metal body | Chrome finish

    > Heat resistance :

    • Withstands temperatures up to 75°C for 30 minutes in thermal shock conditions

    > Safety:

    • Automatic solenoid valve shutdown in case of flow > at 30s
    • Maximum temperature limitation by adjustable stop
    • Automatic solenoid valve shutdown in case of battery wear or detector degradation
    • Low battery warning (flashing led)

    > Delivered with:

    • 2 Fixing nuts
    • 1 Gasket and 1 washer
    • 2 PEX hoses with 3/8'' (12x17) female nut and NF check valves
    • 2 Filter gaskets
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.58003
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ