เผยแพร่สินค้าของคุณ
60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model
Presto

60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model

60338 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model

สเปคสินค้า
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 450 x 1150 mm

    > Material and finish color:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Turntables and bolts

    > Delivered with :

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Fastening screws for concrete wall

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60338
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars and Support rail
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel 304
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ