เผยแพร่สินค้าของคุณ
60420 - PRESTO Hanging shower seat
Presto

60420 - PRESTO Hanging shower seat

60420 - SHOWER SEAT - Hanging shower seat

สเปคสินค้า
  • > Dimensions:

    • Diameter: 35 mm
    • Width: 400 mm
    • Height: 445 mm
    • Depth: 515 mm

    > Static pressure resistance:

    • 150 kg (tested at more than 200 kg)

    > Material and color finish:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Seat and backrest in white nylon strips

    > Standards & approvals:

    • 60 micron epoxy surface treatment mini
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60420
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)445
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)515
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ