เผยแพร่สินค้าของคุณ
60454 - Support rail - 34 mm diameter
Presto

60454 - Support rail - 34 mm diameter

60454 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Support rail - 34 mm diameter

สเปคสินค้า
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 900 mm
    • 3 anchor points

    > Material and finish color:

    • Aluminium structure
    • ABS with antibacterial additive
    • White finish
    • 304 L stainless steel turntables and fasteners

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60454
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars and Support rail
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ