เผยแพร่สินค้าของคุณ
60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm
Presto

60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

60472 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

สเปคสินค้า
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 1,100 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Satin shower slider

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60472
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars and Support rail
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel 304
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ