เผยแพร่สินค้าของคุณ
60579 - 135° Angled rail - Diameter 25 mm
Presto

60579 - 135° Angled rail - Diameter 25 mm

60579 - ECONOMY RANGE - 135° Angled rail - Diameter 25 mm

สเปคสินค้า
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 220x220 mm

    > Material and finish color:

    • Steel tube
    • Welded mounting plate
    • Chrome finish

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws and dowels not supplied
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60579-135-angled-rail-diameter-25-mm
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ