เผยแพร่สินค้าของคุณ
64632 - P605s Deck-mounted single timed washbasin tap 15s, hot, G1/2
Presto

64632 - P605s Deck-mounted single timed washbasin tap 15s, hot, G1/2

64632- P605s Deck-mounted single timed washbasin tap 15s, hot, G1/2

สเปคสินค้า
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min at 3 bar - 4-position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design
    • Vandalism proof and anti-clogging spout

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) - Premixed water

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shock

    > Security :

    • Non-turnable push button
    • Non-removable, wear-proof red marker
    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously

    > Delivered with :

    • 1 Nut for 12x14 tube
    • 1 Filter gasket
    • 1 Stainless steel plain washer
    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Nitrile plain washer
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    Acoustic class II

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.64632
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ