เผยแพร่สินค้าของคุณ
66000 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP
66000 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP
    Presto

    66000 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP

    66000 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP - PRESTO NEO wall-mounted tap

    สเปคสินค้า
    • > Working pressure:

      • 1 to 5 bar

      > Flow:

      • 3 l/min at 3 bars - 4-position setting
      • Anti water-hammer system

      > Flow time:

      • 15 seconds ± 5 seconds

      > Hydraulic supply:

      • G 1/2'' x 15 - cold water

      > Thermal resistance:

      • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

      > Dimensions:

      • 65mm projection

      > Safety:

      • Interchangeable head and non-turnable push button to avoid premature wear
      • Non-removable blue circled marker

      > Delivered with:

      • 1 Installation manual

      > Standards / Approvals:

      • Acoustic class II
      • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
      • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
      • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.66000
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ