เผยแพร่สินค้าของคุณ
66010 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP
Presto

66010 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP

66010 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP - PRESTO NEO wall-mounted tap

สเปคสินค้า
  • Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    Flow:

    • 3 l/min at 3 bars - 4-position setting
    • Anti water-hammer system

    Flow time:

    • 15 seconds ± 5 seconds

    Hydraulic supply:

    • G 1/2'' x 15 - cold water

    Thermal resistance:

    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    Dimensions:

    • 95mm projection

    Safety:

    • Interchangeable head and non-turnable push button to avoid premature wear
    • Non-removable blue circled marker

    Delivered with:

    • 1 Installation manual

    Standards / Approvals:

    • Acoustic class II
    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.66010
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ