เผยแพร่สินค้าของคุณ
70559 - PRESTO MAESTRO - PROFESSIONAL KITCHEN TAPS
Presto

70559 - PRESTO MAESTRO - PROFESSIONAL KITCHEN TAPS

70559 - PRESTO MAESTRO - PROFESSIONAL KITCHEN TAPS - Wall-mounted 2 holes single lever mixer with adjustable jet spray head and filler spout

สเปคสินค้า
  • > Flow rate:

    • Limited to 10 l/mn on the spray head

    > Water supply:

    • Link connectors to tap inlet M G3/4"

    > Security:

    • NF non-return valves

    > Tap:

    • Ø35 mm ceramic cartridge
    • Anti-shock ergonomic lever

    > Pillar tap:

    • H750 mm pillar tap in chrome-plated brass
    • Wall adjustable fixing support from 60 to 140 mm

    Stainless steel spring

    • L.1050 mm hose. Rotating nut FF G 1/2 "

    > Material:

    • Body and pillar in chrome-plated brass

    > Ergonomic spray head:

    • Anti-limescale spray head with adjustable jet with shockproof connector and built-in flow limiter 10L/mn.

    > Filling spout

    • 1/4 turn DIN G1/2 ceramic head tap with standard spout and flow straightener
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70559
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PRESTO Chef
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ