เผยแพร่สินค้าของคุณ
70810 - PRESTO CHEF - PROFESSIONNAL KITCHEN RANGE - Column – deck-mounted mixer – rinsing head
Presto

70810 - PRESTO CHEF - PROFESSIONNAL KITCHEN RANGE - Column – deck-mounted mixer – rinsing head

70810 - PRESTO CHEF - PROFESSIONNAL KITCHEN RANGE - Column – deck-mounted mixer – rinsing head

สเปคสินค้า
  • > THE PRODUCT BENEFITS

    • Resistant to intensive use and spring flexibility
    • Ergonomic hand shower with continuous flow function and gripping surface limiting the risk of burns. Tip to absorb shocks. Locking hook to avoid MSDs
    • (musculoskeletal disorders)
    • Reinforced body / column interface
    • Robust mixing handle - possibility of installing it laterally
    • Product design
    • Adjustable wall support
    • PU sheath shower hose to avoid bacterial niches and facilitate cleaning
    • Ease of maintenance: availability of all spare parts

    > TECHNICAL SPECIFICATIONS

    > Dimensions:

    • Maximum fixing height: 632 mm

    > Model:

    • Single-lever mixer with ceramic cartridge
    • Black M1/ 2'' hand shower with grip surface limiting the risk of burns. Regulated flow 12L / min. User adjustable jet: concentrated or wetting. Anti-scale shower head.
    • Locking hook for continuous flow. Integrated non-return valve.
    • Guide spring for stainless steel hose
    • Adjustable wall support, can be cut from 60 to 200 mm (from column to wall)
    • Adjustable hand shower holder: left or right

    > Recommended working pressure:

    • 1 to 5 bars

    > Shower flow:

    • 12 L /min at 3 bar

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2 '' (15x 21)

    > Material and color of finish:

    • Body and column in chromed brass
    • Injected metal hook
    • Handle and jet outlet in impact-resistant, temperature-resistant technical polymer and compatible with drinking water
    • Material compliant with the "UBA" list

    > Thermal resistance :

    • Withstands a temperature of 75 ° C for 30 minutes (in the context of thermal shock).

    > Delivered with :

    • 1 fixing bracket
    • 1 filter
    • 2 PEX flexible hoses with stainless steel braided nut G1 / 2 '' Lg 660 mm with non-return valves NF
    • 1 stainless steel braided hose (hand shower) Lg 1m surrounded by a PU sheath, resistant to temperatures up to 90 ° C. Continuous operating temperature at 70 ° C
    • maximum
    • NF check valve on the hand shower

    > Standards and approvals:

    • Chromed brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165
    • Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540
    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70810
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PRESTO Chef
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1151
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ