เผยแพร่สินค้าของคุณ
70812 - PRESTO CHEF - Column – deck-mounted mixer – rinsing head
Presto

70812 - PRESTO CHEF - Column – deck-mounted mixer – rinsing head

70812 - PRESTO CHEF - PROFESSIONNAL KITCHEN RANGE - Column – deck-mounted mixer – rinsing head

สเปคสินค้า
  • > THE PRODUCT BENEFITS

    • Resistant to intensive use
    • Spring flexibility
    • Ergonomic hand shower with continuous flow function, and gripping surface limiting the risk of burns. Tip to absorb shocks. Locking hook to avoid MSDs
    • (musculoskeletal disorders)
    • Reinforced body / column interface
    • Intuitive and ergonomic knobs: easy grip
    • Product design
    • Adjustable wall support
    • PU sheath shower hose to avoid bacterial niches and facilitate cleaning
    • Easy maintenance: presence of a slot under the red / blue patch allowing the passage of a screwdriver
    • Ease of maintenance: availability of all spare parts

    > TECHNICAL SPECIFICATIONS

    > Model:

    • 1/4 turn ceramic head mixer
    • Black M 1/2 '' hand shower with grip surface limiting the risk of burns. Regulated flow 12L / min. User adjustable jet: concentrated or wetting. Anti-scale shower head.
    • Locking hook for continuous flow. Integrated non-return valve.
    • Guide spring for stainless steel hose
    • Adjustable wall support, can be cut from 60 to 200 mm (from column to wall)
    • Adjustable hand shower holder: left or right

    > Recommended working pressure:

    • 1 to 5 bars

    > Flow rate:

    • 12L / min at 3 bar

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2 '' (15x 21)

    > Material and color of finish:

    • Body and column in chromed brass
    • Injected metal hook
    • Material compliant with the "UBA" list

    > Thermal resistance :

    • Withstands a temperature of 75 ° C for 30 minutes (in the context of thermal shock).

    > Delivered with:

    • 1 fixing bracket
    • 1 filter
    • 2 PEX flexible hoses with stainless steel braided nut G1 / 2 '' Lg 660 mm with non-return valves NF
    • 1 stainless steel braided hose (hand shower) Lg 1 m surrounded by a PU sheath, resistant to temperatures up to 90 ° C. Continuous operating temperature at 70 ° C maximum

    > Standards and approvals:

    • Chromed brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165
    • Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540
    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70812
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PRESTO Chef
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1126
  • กว้าง (มิลลิเมตร)170
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ