เผยแพร่สินค้าของคุณ
70800 - PRESTO CHEF Deck-mounted mixer – upward spout
Presto

70800 - PRESTO CHEF Deck-mounted mixer – upward spout

70800 - PRESTO CHEF - PROFESSIONNAL KITCHEN RANGE - Deck-mounted mixer – upward spout

สเปคสินค้า
  • > THE PRODUCT BENEFITS

    • Resistant to intensive use
    • Reinforced body / spout interface with double sliding bearings: no play and high endurance
    • Robust spout: 22 mm in diameter
    • Ergonomic and robust control: easy grip
    • Robust mixing handle - possibility to install it laterally (installation flexibility)
    • Hygiene: spout with smooth interior
    • Product design
    • Ease of cleaning
    • High spout to let large containers pass
    • Ease of maintenance: availability of all spare parts
    • Flow straightener to channel water and avoid lateral water splashes

    > TECHNICAL SPECIFICATIONS

    > Model:

    • Single-lever deck-mounted mixer with spout above
    • 360 ° swivel spout, 250 mm projection, height under spout 276 mm, diameter 22 mm. Spout thickness: 1.5 mm.
    • Ceramic cartridge
    • Interchangeable anti-tartar flow straightener

    > Recommended working pressure:

    • 1 to 5 bars

    > Flow rate:

    • 25L / min at 38°C at 3 bar

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2 '' (15x 21)

    > Material and color of finish:

    • Chromed brass body and spout
    • Material compliant with the "UBA" list

    > Thermal resistance :

    • Withstands a temperature of 75 ° C for 30 minutes (as part of thermal shock).

    > Delivered with :

    • 1 fixing bracket
    • 2 PEX flexible hoses with stainless steel braided nut G1 / 2 '' Lg 660 mm with non-return valves NF
    • 2 filters

    > Option:

    • Possibility of adding an extension sold separately, facilitating the passage of large containers

    > Standards and approvals:

    • Chromed brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165
    • Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540
    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70800
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PRESTO Chef
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)367
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)286
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ