เผยแพร่สินค้าของคุณ
70828 - PRESTO CHEF - Wall-mounted column with 2 holes – rinsing head
Presto

70828 - PRESTO CHEF - Wall-mounted column with 2 holes – rinsing head

70828 - PRESTO CHEF - PROFESSIONNAL KITCHEN RANGE - Deck-mounted column with 2 holes – rinsing head

สเปคสินค้า
  • > THE PRODUCT BENEFITS

    • Resistant to intensive use
    • Spring flexibility
    • Ergonomic hand shower with continuous flow function, and gripping surface limiting the risk of burns. Tip to absorb shocks
    • Fast filling of tanks: 37L / min at 3 bar
    • Reinforced body / column interface
    • Intuitive and ergonomic knobs: easy grip
    • Product design
    • Adjustable wall support
    • Locking hook to avoid MSD (musculoskeletal disorder)
    • PU sheath shower hose to avoid bacterial niches and facilitate cleaning
    • Easy maintenance: presence of a slot under the red / blue pad allowing the passage of a screwdriver
    • Ease of maintenance: availability of all spare parts
    • Flow straightener to channel water and avoid lateral water splashes

    > TECHNICAL SPECIFICATIONS

    > Model:

    • Two-hole mixer on deck with 1/4 turn ceramic head with flow rate of 37L /min at 3 bar
    • 1/4 turn ceramic head tap with filling spout Lg 300 mm - adjustable
    • Black hand shower M 1/2 '' with grip surface limiting the risk of burns
    • Shower flow: 12L / Min (regulated) - User adjustable jet: concentrated or wetting - Anti-tartar spray nozzle - Locking hook for continuous flow - integrated NF check valve
    • Interchangeable anti-tartar flow straightener
    • Guide spring for stainless steel hose
    • Adjustable wall support, can be cut from 60 to 200 mm (from column to wall)
    • Adjustable shower holder on the left or right

    > Recommended working pressure:

    • 1 to 5 bars

    > Flow rate:

    • 37L /min at 3 bar

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2 '' (15x 21)

    > Material and color of finish:

    • Body, spout and column in chromed brass
    • Injected metal hook
    • Material compliant with the "UBA" list

    > Thermal resistance :

    • Withstands a temperature of 75 ° C for 30 minutes (in the context of thermal shock).

    > Delivered with :

    • Columns with nut
    • 1 filter
    • 1 stainless steel braided hose (hand shower) Lg 1m surrounded by a PVC sheath, resistant to temperatures up to 90 ° C. Continuous operating temperature at 70 ° C maximum

    > Standards and approvals:

    • Chromed brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165
    • Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540
    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70828
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PRESTO Chef
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1171
  • กว้าง (มิลลิเมตร)215
  • ความลึก (มิลลิเมตร)543
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ