เผยแพร่สินค้าของคุณ
75112 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Hospital thermostatic shower mixer, thermal shock - Mastermix
Presto

75112 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Hospital thermostatic shower mixer, thermal shock - Mastermix

75112 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Hospital thermostatic shower mixer, thermal shock - Mastermix

สเปคสินค้า
  • > Benefits of the product

    • MASTERMIX PATENTED TECHNOLOGY
    • No cross-connection between hot and cold water
    • No check valve needed
    • Cold body: safety insulation
    • Temperature and flow controls easily identifiable
    • Temperature maintenance and anti-scalding safety
    • Quick and easy maintenance
    • Secure thermal shock: accessible only by authorized persons
    • Adapted to people with reduced mobility (elderly people, children ...)

    > Anti-scalding safety

    • Temperature knob with temperature limiter at 38 ° C. Unlocking secured for thermal shock and accessible only by technical services without removing the knob.

    > Anti-bacterial proliferation safety

    • Unique DCW AND DHW anti-intercommunication system, produced by the association of a specific ceramic cartridge and a thermostatic cartridge conforming to NF EN 1111.

    > Flow rate

    • Adjustable between 5 and 14L / min at 3 bar.

    > Recommended pressure

    • 3 bar - avoid pressure differences greater than 1 bar between DHW and DCW.
    • Minimum pressure: 1 bar.
    • Maximum pressure: 5 bar.

    > Materials

    • Chromed brass.

    > Connection

    • captive nut G'3 / 4 supplied with rosettes and eccentric fittings M G'1 / 2 - M G'3 / 4.

    > Warranty

    • 10 years against any manufacturing defect.
    • 3 years for the thermostatic cartridge.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.75112
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mastermix
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ