เผยแพร่สินค้าของคุณ
75134 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital mixer, fixed or adjustable spout, removable - Modul'Mix
Presto

75134 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital mixer, fixed or adjustable spout, removable - Modul'Mix

75134 - SANIFIRST - Hospital mixer, fixed or adjustable spout, removable - Modul'Mix

สเปคสินค้า
    • Single hole hospital mixer (modul'mix design) without drain, for hand wash basin, with solid handle for easy cleaning. Fixed or swivel spout, smooth and removable for disinfecting L 150mm. Height to nozzle 200mm. Height and length of spout adapted without changing the entire tapware. Multifunction ceramic cartridge Ø 40: 7-setting temperature limit stop, dual flow and flow settings from 2l to 13.8l/min. Tapware with star-shaped flow straightener reducing scaling, eliminating water retention and impurities; withstands thermal and chlorine shocks Smooth body, spout and controls in polished chrome plated brass. SPEX stainless steel braided hoses, M10x1 LN G'3 / 8 L 650mm Reinforced fixation by a stainless steel rod. 10 year warranty. Chlorine and thermal shock resistant. Sanifirst brand hospital mixer, fixed or swivel smooth spout, removable, for hand wash basin REF: 75134 or approved equivalent.

    Warranty 10 years against manufacturing defects

    Special feature 1 Fixed spout

    Special feature 2 Swivel spout

    Special feature 3 Removable spout

    Height to nozzle (mm) 200

    Projection (mm) 200

    Clip-on spout No

    Connection SPEX hoses 650 mm - M10 X 1 - LN G'3 / 8

    Minimum pressure 1 bar

    Recommended pressure 3 bar

    Maximum pressure 5 bar

    Max tightening 40

    Coating Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.75134
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanifirst
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ