เผยแพร่สินค้าของคุณ
75622 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital sink mixer, swivel spout, with extractable shower head
Presto

75622 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital sink mixer, swivel spout, with extractable shower head

75622 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital sink mixer, swivel spout, with extractable shower head

สเปคสินค้า
  • Benefits of the product

    • Hrgonomic: easy to use elbow handle (for patients and technical staff)
    • Hand hygiene: avoiding manual contact
    • Multifunctional cartridge: temperature limit stop with 7 adjustment positions, double flow (hard point at 50% opening).
    • Flow between 4 and 6L / min at 3 bar - in accordance with the French norm standard "Medical"; possible flow modification, in case of disassembly of the limiters, by adjusting screw between 4 and 20L / min.
    • Water savings, safe operation and controlled water consumption.
    • Retractable shower for easy cleaning, 2-spray with anti-scaling spikes

    Description

    • Single hole sink mixer deck-mount with 265mm long medical handle avoiding manual contact, using elbow, forearm or wrist. Swivel spout and two-spray shower head with removable limescale spikes and sliding hose. Height to nozzle 126mm, L 210mm. Multifunction ceramic cartridge Ø 40: 7-setting temperature limit stop, dual flow (hard point at 50% opening). Flow between 4 and 6L / min at 3 bar - in accordance with the NF standard "medical environment"; possible flow modification, in case of disassembly of the limiters, by adjusting screw between 4 and 20L / min. Tapware fitted as standard star-shaped flow straightener. Body, spout, shower head and controls in polished chrome plated brass. SPEX Hoses, M10x1 LN G'3 / 8 L 350mm. Basket filter seals mounted on the hoses limiting fouling. Reinforced fixation by a stainless steel rod. 10 year warranty. Sanifirst brand single hole sink mixer, swivel spout and retractable shower head REF: 75622 or approved equivalent.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.75622
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanifirst
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ