เผยแพร่สินค้าของคุณ
75845 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Washbasin mixer with solid lever without drain - HOPTIM'
Presto

75845 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Washbasin mixer with solid lever without drain - HOPTIM'

75845 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Washbasin mixer with solid lever without drain - HOPTIM'

สเปคสินค้า
  • > Benefits of the product

    • WRAS Approved
    • Comfortable height to nozzle and projection: compliant with the French Medical NF norm
    • Body inside and outside smooth: limiting the fixation of the biofilm and the proliferation of bacteria
    • Solid lever: facilitates cleaning
    • Modern design
    • Very low water retention in the spout

    > Model

    • Height under spout: 100 mm.
    • Projection: 106 mm - Fixed spout.
    • Without waste, deck-mounted.
    • Full lever.
    • Star-shaped flow straightener M24 x 1.
    • 35 mm diameter ceramic cartridge with temperature limiter with 7 adjustment positions, and maximum flow rate adjustment.
    • Body with smooth interior and exterior (smooth surface in contact with water)

    > Flow rate

    • NF "M" compliant: between 4 and 6 L / min at 3 bar.

    > Recommended pressure

    • 3 bar - avoid pressure differences greater than 1 bar between DHW and DCW.
    • Minimum pressure: 1 bar.
    • Maximum pressure: 5 bar.

    > Materials

    • Chromed brass.

    > Connection

    • Hoses with M10X1 stainless steel braided SPEX sheath, G’3 / 8 captive nut.
    • Fixing by a clamping kit 1 M8 rod

    > Warranty

    • 10 years against any manufacturing defect
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.75845
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanifirst
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ