เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
presto/products/61e26eae-f739-4f7e-9962-f992d2ed10fa
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อุปกรณ์สุขภัณฑ์
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Available in สหรัฐอเมริกา
Presto
ติดตาม
Archived
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากไฟล์ถูก Archived
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Variants : 38022 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6l/min at 3 bars using a built-in flow limiter - Anti water-hammer system
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
PRE030018
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Shower
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2019-12-20
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=38022
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/38022.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
ฝรั่งเศส
ผลิตโดย
ฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
สินค้าใกล้เคียง
Presto
57100NM - PRESTO LINEA® - Wall-mounted single sensor tap
ดาวน์โหลด
Presto
75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wall mount kit for 150 mm span, with integrated hot and cold water loop-back with solder connection
ดาวน์โหลด
Presto
30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2
ดาวน์โหลด
Presto
Stainless Steel Hook
ดาวน์โหลด
Presto
Electronic soap and gel dispenser, 800 ml, batteries, brushed stainless steel 304
ดาวน์โหลด
Presto
PRESTO SLIM - SLIM deck-mounted soap dispenser, mains powered.
ดาวน์โหลด