เผยแพร่สินค้าของคุณ
105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete
Presto AB

105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete


Valve cabinet including decal, lock and fire cabinet key according to SS 3654. Valve cabinet is available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version. The valve cabinets are adapted for Presto's complete inlets and outlets.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.indoor-riser-cabinet-500x500x220mm-complete105544
  • Product familyDry&Wet Riser
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outlet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)220
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง