เผยแพร่สินค้าของคุณ
Beam Previcor Master T1 - Smooth finish
Beam Previcor Master T1 - Smooth finish
    Previcor

    Beam Previcor Master T1 - Smooth finish

    The Previcor Master Imitation Wood load-bearing beam measures 16 x 19 cm. The measurements of the same beam, but in its smooth version, are 16 x 20 cm.

    With both you can save spans of up to 6.90 metres.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.viga_master_t1-acab_liso
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
    • IFC classificationBeam
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)