เผยแพร่สินค้าของคุณ
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels
    Primacoustic

    Broadway Acoustic Wall Panels

    Whoever said that 90% of all communication is nonverbal likely never tried to converse over the clattering of a noisy restaurant, or strained to hear a presenter’s point in a cavernous conference room. Conversations in public spaces connect us, whether it’s in a restaurant, house of worship, conference room, or any space where people come together. If your space is not acoustically designed to make sure people can be heard, those personal connections, and the potential benefits they provide for your business, such as 5-star reviews and return customers, can be lost. Broadway panels from Primacoustic let your customers, congregants, patrons — anyone in your place of business — be heard.

    ติดต่อกับ Primacoustic

    สเปคสินค้า
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 12 × 48 in (305 × 1219 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)
      • 48 × 48 in (1219 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Broadway_Acoustic_Wall_Panels
      • Product familyAcoustic Wall Panels
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Broadway
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-08-28
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักGlass wool
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
      • IFC classificationWall
      • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 TitleSound Barriers
      • OmniClass Number23-15 13 19 35
      • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment