เผยแพร่สินค้าของคุณ
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
    Primacoustic

    EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels

    The walls of a room are common sources of acoustic problems. These hard, flat surfaces allow sound to bounce around the room, leading to intelligibility problems like echo and reverberation. Acoustic problems can be tamed with traditional cloth-based panels, but the visual effect is not always in line with the decor or design of a room.

    Ecoscapes Slat Wall panels offer a stylish, modern approach to sound absorption, a solution that you, as a designer or architect, can appreciate. EcoScapes Slat Wall panels take the sustainability and acoustic benefits of eco-friendly PET panels, and add a selection of classy, natural wood veneer finishes, to give any environment a touch of tasteful, high-end style.

    ติดต่อกับ Primacoustic

    สเปคสินค้า
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres
      • Slat Materials: MDF
      • Veneer: Wood, Varnished.
      • Density: 9.1 lbs/ft³ (145 kg/m³)

      Available sizes:

      • 31.7 x 98.4″ (806 x 2500mm)

      Available colours:

        • Ebony
        • Oak
        • Fog
        • Pine
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.EcoScapes-Slat-Wall-PET-Acoustic-Panels
      • Product familyAcoustic Wall Panels
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์EcoScapes
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-08-28
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPET
      • วัสดุรองMDF
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
      • IFC classificationWall
      • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 TitleSound Barriers
      • OmniClass Number23-15 13 19 35
      • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment