เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nimbus Acoustic Ceiling Clouds
Nimbus Acoustic Ceiling Clouds
Nimbus Acoustic Ceiling Clouds
    Primacoustic

    Nimbus Acoustic Ceiling Clouds

    Every aspect of a room — walls, floor, and especially the ceiling — can contribute to problematic acoustic reflections, echoes, reverb, and other room anomalies. Enter Primacoustic’s Broadway Clouds, the perfect multi-shape panel solution for taming ceiling sound wave reflections. Broadway Clouds hang from the ceiling, or can be used as baffles or wall panels, capturing reflections by absorbing sound as it hits the face of the panel, trapping reflections on the back side. Made of high-quality micromesh material with resin hardened edges, the panels can be covered in Broadway acoustically transparent fabric, or coated in proprietary Absolute White paintable finish, which allows you to lightly spray paint the panels on-site for pleasing aesthetics without affecting acoustical performance.


    ติดต่อกับ Primacoustic

    สเปคสินค้า
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension Hardware Included

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Nimbus_Acoustic_Ceiling_Clouds
      • Product familyAcoustic Ceiling Clouds
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Broadway
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-08-28
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักGlass wool
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
      • IFC classificationCeiling
      • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 TitleSound Barriers
      • OmniClass Number23-15 19 15 13 11
      • OmniClass TitleAcoustical Ceiling Panels