เผยแพร่สินค้าของคุณ
Beams Acoustic Baffles
Beams Acoustic Baffles
Beams Acoustic Baffles
    Primacoustic

    Beams Acoustic Baffles

    Ceiling baffles are a convenient solution, when adding panels to the walls isn’t an option. These unobtrusive low-profile baffles will reduce unwanted room reverb and ambient noise and work especially well in spaces with low ceilings.

    Our customers want acoustic treatment options that complement the existing aesthetic of the room. In spaces with wooden beams or rafters, Designer Grain Beams will blend in with the background. Meanwhile, in spaces with more utilitarian ceilings, they’ll stand out as a visually arresting feature in their own right, adding some rustic elegance.

    The four wood-grain style finishes have been chosen to match those of the EcoScapes Slat Wall range of panels, and these two products will complement each other perfectly in a room layout.


    ติดต่อกับ Primacoustic

    สเปคสินค้า
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Glass Wool tissue micromesh sealed with pre-printed latex coating

      Available sizes:

      • 72 × 9 in (1829 × 229 mm)

      Available colours:

      • Ebony
      • Oak
      • Fog
      • Pine

      Suspension Hardware Included

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Broadway_Beams_Acoustic_Baffles
    • Product familyAcoustic Ceiling Baffles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Broadway
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass wool
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationCeiling
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSound Barriers
    • OmniClass Number23-15 19 11
    • OmniClass TitleCeiling Baffles