เผยแพร่สินค้าของคุณ
Saturna Acoustic Baffles
Saturna Acoustic Baffles
Saturna Acoustic Baffles
    Primacoustic

    Saturna Acoustic Baffles

    Large rooms present a range of acoustic challenges when it comes to controlling two common culprits — reverb and ambient noise. Full-sized Broadway Baffles are designed to tame acoustic anomalies in large spaces that have low ceilings, such as community halls, conference rooms, meeting spaces and houses of worship.

    But Broadway Baffles do more than reduce ambient noise and bothersome reverb and echoes in your room. These hangable baffles are available in a range of colours to be aesthetically-pleasing and complementary to a room’s decor, and can even be painted or wrapped to fit a custom colour scheme or design.

    ติดต่อกับ Primacoustic

    สเปคสินค้า
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 48 × 24 in (1219 × 610 mm)
      • 48 × 12 in (1219 × 305 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension Hardware Included

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Saturna_Acoustic_Baffles
      • Product familyAcoustic Ceiling Baffles
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Broadway
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-08-28
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักGlass wool
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
      • IFC classificationCeiling
      • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_01
      • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic baffle suspended ceiling systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 TitleSound Barriers
      • OmniClass Number23-15 19 11
      • OmniClass TitleCeiling Baffles