เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels
Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels
    Primacoustic

    Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels

    The name alone says it all. Hercules. A durable impact-resistant acoustic panel designed to withstand the potential damage that can occur in public spaces such as gymnasiums, offices, classrooms or other spaces. While most sound panels are delicate and susceptible to damage, Hercules acoustic panels stand apart, ready to reduce reverberation in a boomy gym or conference room, while keeping their “new” appearance, even after impact from a basketball or bump by an individual. Hercules panels are manufactured from the same high-density glass wool core as Primacoustic’s popular Broadway panels, but the face is covered with a thick, high density rigid glass wool layer that absorbs most frequencies, while protecting the panel from possible damage due to accidental contact.


    ติดต่อกับ Primacoustic

    สเปคสินค้า
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool with high density front layer
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
      • Weight: 8.3 lbs (3.8 kg)

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Grey
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Hercules_Impact-Resistant_Acoustic_Panels
      • Product familyAcoustic Wall Panels
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Broadway
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-08-28
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักGlass wool
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
      • IFC classificationWall
      • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 TitleSound Barriers
      • OmniClass Number23-15 13 19 35
      • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment