เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
    Primacoustic

    Thundertile T-Bar Acoustic Panels

    In many cases, the challenge is not just to contain resonance and reverberations in the room itself, it’s to keep those reflections from escaping to adjacent rooms through the ceiling tiles.

    This is where Primacoustic’s ThunderTile T-Bar Acoustic Panels are the perfect ceiling panel sound absorption solution.

    ThunderTiles combine a highly absorptive acoustic panel with the sound blocking attributes of gypsum, making them the perfect solution for rooms where sound bleed is a concern.

    ติดต่อกับ Primacoustic

    สเปคสินค้า
    • Details:

      • Core Panel Material: Fibreglass
      • Backing: 0.5″ (12mm) Gypsum board
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable latex coating
      • Grid Spacing: 15/16″, T24 (24mm grid)

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

      • Paintable Absolute White™
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Thundertile_T-Bar_Acoustic_Panels
      • Product familyCeiling Tiles (ACT)
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gridway
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-08-28
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักFiberglass
      • วัสดุรองGypsum
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
      • IFC classificationCeiling
      • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 TitleSound Barriers
      • OmniClass Number23-15 19 15 11 11
      • OmniClass TitleAcoustical Ceiling Tile