เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roof sandwich panels with PIR/PUR core
Roof sandwich panels with PIR/PUR core
Roof sandwich panels with PIR/PUR core
    Profholod

    Roof sandwich panels with PIR/PUR core

    Polyisocyanurate (PIR) panels

    Sandwich panels with the fire-proof polyisocyanurate PIR filler are designed for construction of big refrigerating groups, terminals and other buildings with the elevated fire safety requirements. They have the best characteristics among the hydro and heat insulation materials, and are easy to mount. They can have smooth or profiled surface of any RAL color.

    Polyurethane foam (PUR) panels

    Polyurethane foam PUR sandwich panels are designed for the construction of refrigerating chambers, small warehouses, heat-insulation of industrial facilities, construction of technical and auxiliary buildings. They have the elevated hydro and heat insulation properties, are economical and easy to mount. They can have smooth or profiled surface of any RAL color.


    สเปคสินค้า
    • Functions:

      - roofs

      Usage:

      - refrigerating warehouses

      - commercial and industrialbuildings

      - logistics centers

      - offices

      - rural constructions

      - sport halls

      Technical details:

      - core: polyisocyanuratePIR, polyurethane PUR

      - thickness: 40/80;60/100; 80/120;100/140; 120/160;150/190 (mm)

      - thermal insulation U: 0,33[40/80]; 0,26[60/100]; 0,21[80/120]; 0,18[100/140]; 0,15[120/160]; 0,13[150/190] (W/m²K)

      - weight: 7,9– 11,8(kg/m²)

      - module widght: 1000 (mm)

      - total widght: 1070(mm)

      - panel lenght: 2,00– 13,60 (m)

      - standard plate thickness:0,50 (mm)

      - adjusted outer platethickness: 0,40 –0,70 (mm)

      - adjusted inner platethickness: 0,40 – 0,70 (mm)

      - coatings: Ral,Zinc, Aisi 304, Aisi 430, PVDF, PuralFarm, Granit Farm, Food Safe

      - fire resistance: panels40/80 – RE15; 60/100, 80/120, 100/140, 120/160, 150/190 -RE30

      - minimum roof inclination >7% – for panels joined at length or with skylights > 5% – forcontinuous panels and without skylights

      - reactionto fire (Euroclass): C-s2-d0

      - colors: allcolors in RAL-catalog

      Outer profiles:

      - trapezoidal

      Inner profiles:

      - microprofiled

      - smooth

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PIR-PUR-RSP
    • Product familySandwich panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof sandwich panel
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่1918-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyisocyanurate PIR
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยรัสเซีย
    • ผลิตโดยรัสเซีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
    • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
    • OmniClass TitleStructural Insulated Panels

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
    รัสเซีย
    สหรัฐอเมริกา
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (9)