เผยแพร่สินค้าของคุณ
Baseboard Skirting plano BF
Baseboard Skirting plano BF
    Profilitec

    Baseboard Skirting plano BF

    Patented baseboard fully integrated into the wall. A support profile is installed in the wall structure and a finishing profile seamlessly interlocks onto the base, creating a flush wall surface.
    สเปคสินค้า
    • “Flush-wall” baseboard in extruded anodized aluminum. The system is composed of a base track which integrates into the wall structure and a finishing profile which completes the wall and floor joint. A horizontal 5mm gap compensates floor level differences of +/- 2.5 mm. Base-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/8". Top-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/16". Top-bar finishes: Extruded Anodized Aluminum Silver (AS); Powder Coated Aluminum Mat White (AM11); Natural Oak (RON); Gloss Painted Oak (RO). Internal/external joints and endcaps available in every Aluminum finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BF
    • Product familySkirting boards and corner protections
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solutions for plasterboard
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)13.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
    • OmniClass Number23-13 17 00
    • OmniClass TitleProfiles
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES