เผยแพร่สินค้าของคุณ
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(20 รีวิว)

    Unistrut's P1000 is the original metal framing strut channel and has been used in countless applications for over 90 years. Commonly known as 12 Gauge Standard or Deep Strut Channel, it is the global standard for strut metal framing.This channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Part Number: P1000PG 

      Item Weight: 9.5 pounds

      Product Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver 

      Finish: Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Metal - Steel, Zinc Plated

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Unistrut-P1000-12-Gauge-Steel-Strut-Channel
    • Product familyBuilding materials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Fabrications
    • OmniClass Number23-17 21 17 13
    • OmniClass TitleComponents