เผยแพร่สินค้าของคุณ
Internal corner profile Proround M
Internal corner profile Proround M
Internal corner profile Proround M
    Profilpas

    Internal corner profile Proround M

    Proround M is a profile which acts as a joint between floor and wall covering. Its design removes the 90° angle to prevent dirt - a source of bacteria - from building up, creating a curved surface that makes daily cleaning easier and more efficient. The stainless steel version is recommended for locations where hygiene is important, such as hospitals, industrial kitchens, food manufacturers, and so forth. Specifically, AISI 316 DIN 1.4404 stainless steel is recommended for environments subject to greater chemical stress and in coastal areas.

    สเปคสินค้า
    • Heights: 8 - 10 - 11 - 12,5 - 15

      MATERIALS AND FINISHES

      • STAINLESS STEEL AISI 304 DIN 1.4301: polished | satin
      • STAINLESS STEEL AISI 316 DIN 1.4404: polished
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.internal-corner-profile-proround-m
    • Product familyTile profiles for floors and walls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Proround M
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • OmniClass Number23-13 17 11
    • OmniClass TitleRigid Profiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย