เผยแพร่สินค้าของคุณ
Profiles for different level floors Pronivel P
Profilpas

Profiles for different level floors Pronivel P

Pronivel P is a profile used to connect floors of different heights, to be installed before the floor is laid. It comes in aluminium, stainless steel and brass. The sloping section eliminates the step caused by the different heights of the two floors, from 4.5 to 20 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.profiles-for-different-level-floors-pronivel-p
  • Product familyFloor profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pronivel P
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • OmniClass Number23-13 17 11
  • OmniClass TitleRigid Profiles

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย