เผยแพร่สินค้าของคุณ
Progress Lighting P3587-20W Joy Collection 3-Light Foyer Pendant
Progress Lighting
Archived

Progress Lighting P3587-20W Joy Collection 3-Light Foyer Pendant

  • Etched Light Umber Glass.
  • 14-5/8 In. Diameter by 17 In. Height.
  • Uses (3) 60-Watt Candelabra Bulbs (Not Included).
  • From The Brand Name: Progress Lighting.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: 94358720W
    Item Weight: 5 pounds
    Product Dimensions: 14.6 x 14.6 x 17 inches
    Item model number: P3587-20W
    Style: Mini Chandeliers or Chandelettes
    Finish: Antique
    Material: Glass
    Power Source: corded-electric
    Voltage: 120 volts
    Wattage: 100 watts
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent
    Measurement System: English/Standard
    Plug Profile: Protruding
    Plug Format: A- US style
    Certification: UL Listed

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Progress-Lighting-P3587-20W-Joy-Collection-3-Light-Foyer-Pendant
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • UNSPSC nameChandeliers
  • UNSPSC code39111506
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 17
  • OmniClass TitleChandelier

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)